HRL 4 DP ST ZN/NI

Artikelnummer
3984347
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
Obs: I avsnittet "
Tekniska data
Mer information
Storlek DIN 3015 Storlek 4
Applicering, klämma Montering av rör, Montering av kabel och slang
Åtdragningsmoment, bult Inga detaljer
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Serie DIN3015 Lätt
Material, klämelement Inga detaljer
Inneryta, klämelement Inga detaljer
Design, del DIN 3015 Täckplåtar DP

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
3984347 00001
Produktinformation SV

(0.08 MB)

3984347 00001
Produktinformation EN

(0.08 MB)