DB16621E-10-C-V-16F

Artikelnummer
3979709
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
Extra funktion Med avlastningsanslutning
Version Ingen
Tryckinställning [bar] 16
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet 16621
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie DB16621E
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 16 - 0
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 100
Tryckinställningsområde [bar] 15
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning DB16621E-10-C-V-16F
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3979709
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.25 MB)

DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)