DRV-16-11.6/0

Art.nr
397865
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
Extra funktion Fin strypspindel
Modell Galvaniserad yta
Justeringstyp Manuell
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 180
Q produktserie [l/min] 0 - 180
Produktserie DRV-16
Öppningstryck [bar] 0,5
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 180
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil med kontroll av omvänt flöde
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning DRV-16-11.5/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 397865
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)