4WEW 6 G S01-12DG/V

Artikelnummer
3977870
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
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Mjuk växling
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WEW 6 G
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie 4WEW 6 G
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 12 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 40
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 40
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning 4WEW 6 G S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3977870
Artikelnummer, spole PÅ BEGÄRAN
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)