DV-12-11.6/0

Artikelnummer
397682
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
Extra funktion Fin strypspindel
Modell Galvaniserad yta
Justeringstyp Manuell
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 90
Q produktserie [l/min] 0 - 90
Produktserie DV-12
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 90
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DV-12-11.5/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 397682
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)