FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3969480
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Z=serier |
Mätteknik | AC=med AS & CS |
Filtreringshastighet | Z=utan filterelement |
Filtermaterial | Z=utan |
Spänning | E=220 V-60 Hz-3 Ph |
Version | 4=mobil med värmare |
Driftmedel | X=HFD-vätskor |
Storlek & nominell flödeshastighet | 10/15=15 l/min |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FAM10-95 2/2 Comfort Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(4.11 MB)

FAM10/15 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.42 MB)

FAM10-95 2/2 Styrning Comfort Bruksanvis
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.4 MB)