CX08M-2/2-F/C-2/20/160/012-1X

Art.nr
3969224
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
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Modellkod CX CX08M (2/2 - F)
Ventilsätestätning PTFE
Tätning, dynamisk PTFE
Förslutning, statisk FPM
Höljets material CX Mässing
Anslutningsstorlek CX G 1/2
Nominell storlek DN CX 20
Nominellt tryck – CX 0-160 bar
Omkopplingsfunktion CX NC
CX-serien 2/2-vägs moduler
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.53 MB)