WSM06020YR-01E-C-N-24DG

Artikelnummer
3968015
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
Modell Växlingslägesövervakad
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Omkopplingslägesövervakning
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020YR-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie WSM06020YR
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 2 - 40
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 2 - 40
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning WSM06020YR-01E-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3968015
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM06020YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

WSM06020YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)