LLCM-CAE 25 B6 EU 60
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3858455
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
Kavitet | ISO7368 BB-08-2-A |
---|---|
Qmax-ventiler [l/min] | 515 |
Produktserie | LLCM-CAE 25 |
Nom. storlek | 25 |
Pmax [bar] | 350 |
Tätningsmaterial | NBR |
M20003657 | LLCM |
M20003659 | X |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 1 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 1 |
Design | Patronventiler (logik) |
M20003676 | 60 |