P4WERE 10 E75 D01-24PG E1A/V

Artikelnummer
3843697
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 180
Funktion Proportionell riktningsventil
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Aktivering Proportionell
Spoldesign OBE
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 180
Produktserie P4WERE 10
Anslutningstyp Med fordonsbaserad elektronik
Funktion Spolventil
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
P4WERE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbroschyr SV

(1.21 MB)

P4WERE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbroschyr EN

(1.21 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvara SV

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvara EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)