PDR10830-01-C-V-20-0

Artikelnummer
3840449
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
Spole Utan spole
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 40
Funktion Proportionell tryckreduceringsventil
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 50-1836
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet EBR 10830
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie PDR10830
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 32
Anslutningstyp Utan spole
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 20
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 100
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDR10830 Proportional pressure control valve
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)