WK10Y-40-C-N-24DG

Artikelnummer
3839976
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
Modell Red. flödesmotstånd
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell dp optimerad
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10Y-40
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 52
Produktserie WK10Y-40
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 250
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 52
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 52
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WK10Y-40-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3839976
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)