IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3826218
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | P-slang med inskruvningsgänga 5m |
Mätutrustning | Utan |
Igensättningsindikator | VM 2 C.0 |
Spänning | 400 V-50 Hz-3 Ph |
Typ av pump | Kugghjulspump med motor |
Typ | Mobil |
Storlek | 1 IX element, ~2.2l/min |
Förfilter | OLF-5/4 Topplastare |