-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Fästelement CX | Utan fästelement |
Modellkod CX | CX EX 3/2 |
Ventilsätestätning | FPM |
Tätning, dynamisk | PTFE |
Förslutning, statisk | FPM |
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Effektförbrukning [W] | 23 |
Spänning på huvudmagnetventil [V] | 24 V DC |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 2.5 |
Höljets material CX | Mässing |
Anslutningsstorlek CX | G 3/8 |
Nominell storlek DN CX | 10 |
Nominellt tryck – CX | 0-20 bar |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
CX-serien | 3/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | ATEX |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3825374-CX-EX-32-DC-210020038-24V-EN.jpg)
3825374 CX EX 32 DC 210020038 24V EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3825374-CX-EX-32-DC-210020038-24V-EN.jpg)
3825374 CX EX 32 DC 210020038 24V EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6191-00001.jpg)
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6191-00001.jpg)
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbroschyr
EN
(0 MB)