CX EX-3/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

Art.nr
3825310
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
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Fästelement CX Utan fästelement
Modellkod CX CX EX 3/2
Ventilsätestätning FPM
Tätning, dynamisk PTFE
Förslutning, statisk FPM
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil Med GSD EN 175301-803 (WS)
Effektförbrukning [W] 23
Spänning på huvudmagnetventil [V] 24 V DC
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] 2.5
Höljets material CX Mässing
Anslutningsstorlek CX G 1/4
Nominell storlek DN CX 10
Nominellt tryck – CX 0-20 bar
Omkopplingsfunktion CX NC
CX-serien 3/2-vägs
Godkännande/testcertifikat ATEX

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbroschyr SV

(0.32 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)