CX EX-2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3824786
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
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Fästelement CX | Utan fästelement |
Modellkod CX | CX EX 2/2 |
Ventilsätestätning | FPM |
Tätning, dynamisk | PTFE |
Förslutning, statisk | FPM |
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Effektförbrukning [W] | 23 |
Spänning på huvudmagnetventil [V] | 24 V DC |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 2.5 |
Höljets material CX | Mässing |
Anslutningsstorlek CX | G 1/4 |
Nominell storlek DN CX | 10 |
Nominellt tryck – CX | 0-20 bar |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
CX-serien | 2/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | ATEX |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbroschyr
SV
(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbroschyr
EN
(0.62 MB)