DBM06020-51-C-V-250V130

Artikelnummer
3815503
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] 130
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktserie DBM06020
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 10 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 15
Tryckinställningsområde [bar] 10 - 250
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)