P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E0A/V

Artikelnummer
3808040
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 800
Funktion Proportionell riktningsventil
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Aktivering Proportionell
Spoldesign OBE
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-08-08-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 800
Produktserie P4WEHRE 25 E
Anslutningstyp Med fordonsbaserad elektronik
Funktion Spolventil
Nom. storlek 25
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Produktbroschyr SV

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Produktbroschyr EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvara SV

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvara EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)