4WERA 10 D S01-12DG/V

Art.nr
3803743
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Omkopplingslägesövervakning
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WERA 10 D
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktserie 4WERA 10 D
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 320
Spole 12 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 120
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 120
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3803743
Artikelnummer, spole PÅ BEGÄRAN
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Produktbroschyr SV

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Produktbroschyr EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)