4WER0 6 E S01-24DG/V

Artikelnummer
3803701
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Omkopplingslägesövervakning
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WER0 6 E
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktserie 4WER0 6 E
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 80
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 80
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning 4WER0 6 E S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3803701
Artikelnummer, spole PÅ BEGÄRAN
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktbroschyr SV

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktbroschyr EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)