PVV103-1-32FHRMAPCS003-2500 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3799937
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
Genomdrivning | Enk. pump med förberedelse för genomdrivning |
---|---|
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | 2-st.tryck. just.1st.fast |
Tätningar | NBR |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 25 mm |
Monteringsfläns | ISO monteringsfläns Ø 100 4-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 32 |
Inställningsintervall | 20 – 250 |
Storlek | PVV103-1 |