PVV103-05-16FHRMAPCS004-2500 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3799903
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
Genomdrivning | Enk. pump med förberedelse för genomdrivning |
---|---|
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | 2-stegstrycksjus. justerbart |
Tätningar | NBR |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 20 mm |
Monteringsfläns | ISO monteringsfläns Ø 80 4-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 16 |
Inställningsintervall | 20 – 250 |
Storlek | PVV103-05 |