4WMH 10 E 01/V

Artikelnummer
3766555
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Manuell
Ventilserie 4WMH 10 E
Kavitet PLATTMONTERAD
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktserie 4WMH 10 E
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 320
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 150
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 150
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning 4WMH 10 E 01/V
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3766555
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)