FSA-0127-2.11003/N-/M12.200
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3746597
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
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Ytskydd | Rostfritt stål (skr. + mutter) |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Åtdragningsskruv, FSA | M12 |
Kontrastruta | Neutral |
Material, ram, FSA | Rostfritt stål |
Material, anslutnign, FSA | PA |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Rörmaterial | Glas |
Rörgeometri | Rund |
Packning/o-ring | 0 |
Material, o-ring/tätningsbricka | FPM |
Nom. storlek FSA/FSK | 127 |
Modell, FSA / FSK | FSA |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbroschyr
SV
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbroschyr
EN
(0.55 MB)