PDR08Z-02-C-V-072V072-0

Artikelnummer
3742283
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
Spole Utan spole
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 14
Funktion Proportionell tryckreduceringsventil
Tryckinställning [bar] 50
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 12
Produktserie PDR08Z
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 80
Anslutningstyp Utan spole
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 50
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 80
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDR08Z-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.35 MB)

PDR08Z-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)