ZW-DW10-01-PAB-8-V

Art.nr
3719994
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Styrtryckdifferens [bar] 8
Standard Tryckvåg
Positionsventil 2-vägs tryckkompensator
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie ZW-DW10
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 4 - 8
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 100
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning ZW-DW10-01-PAB-8-V
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3719994
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr SV

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)