ZW-DW06-01-PTAB-33V-V

Artikelnummer
3719987
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Standard Tryckvåg
Positionsventil 3-vägs tryckkompensator
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie ZW-DW06
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 4 - 33
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 40
Tryckinställningsområde [bar] 7-33
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning ZW-DW06-01-PTAB-33V-V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3719987
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr SV

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)