PGI101-3-032-RA23-10-6100 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3717641
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
Portar | SAE, metrisk gänga |
---|---|
Position, portar 1 | Radial |
Tätningar | Viton |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 25 mm |
Monteringsfläns | SAE B monteringsfläns 2-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 32 |
Storlek | PGI101-3 |