WSM03230D-01-C-V-24DG

Artikelnummer
3711450
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM03230D-01
Spoldesign 50-1836
Kavitet 03230
Qmax-ventiler [l/min] 12
Produktserie WSM03230D
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 500
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 12
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 12
Nom. storlek 3
Obejktbeteckning WSM03230D-01-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3711450
Artikelnummer, spole 915142
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)