WSM03230C-01-C-V-0

Artikelnummer
3711377
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM03230C-01
Spoldesign 50-1836
Kavitet 03230
Qmax-ventiler [l/min] 12
Produktserie WSM03230C
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 500
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 12
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 12
Nom. storlek 3
Obejktbeteckning WSM03230C-01-C-V-0
Pmax [bar] 500
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3711377
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr SV

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbroschyr EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)