P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

Artikelnummer
3708097
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 80
Funktion Proportionell riktningsventil
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Aktivering Proportionell
Spoldesign OBE
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktserie P4WERE 6 Z
Anslutningstyp Med fordonsbaserad elektronik
Funktion Spolventil
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbroschyr SV

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbroschyr EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvara SV

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvara EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)