PDMC12S30P-15-C-V-45-24PN-10,5
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3707325
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
Spole | 24 V proportionell |
---|---|
Konsument flödeshastighet, prod.F | 0 - 100 |
Funktion | Proportionell tryckreduceringsventil |
Tryckinställning [bar] | Ingen förinställning |
Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
Modell | läckagereducerad |
Manuell förbikoppling | Nej |
Aktivering | Proportionell |
Spoldesign | 0 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Kavitet | 12S30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Produktserie | PDMC12S30P |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 0 - 45 |
Anslutningstyp | Deutsch stickkontakt |
Funktion | Spolventil |
Tryckinställningsområde [bar] | 0 - 45 |
Nom. storlek | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Typ av installation | Kompakt |
Tätningsmaterial | FKM |
Artikelnummer, spole | - |
Design | Patronventiler |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)