Sökresultat för: 'BL700-6-D8-0.5-A*00'
81
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
HEZ-Picolo 0 elektrisk cylinder är ett linjärt ställdon med ett kraftområde på upp till 1,8 kN.<br /> Den kan användas inom mekanisk teknik och anläggningsteknik samt inom byggnadsteknik<br /> och utmärker sig särskilt för sin tunna design och utnyttjar maximalt förhållandet mellan installationsutrymme och effekttäthet. <br />Den tilltalande designen och det väderresistenta höljet i anodiserat aluminium eller rostfritt stål gör det också lämpligt för installation på synliga ställen och<br /> den kan användas för justeringsfunktioner med tillfällig rörelse liknande S3-drift.<br />
Produktkategori
Processfiltermedium och högtryck – enkelt och dubbelt filter<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Inlinefilter av rostfritt stål för universalt bruk</li><li class="libreak">Tillgängligt som dubbelt backfilter för flödeshastigheter upp till 8 m3/h</li><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Optimal anpassning till tillämpningen tack vare olika storlekar, material och tätningsmaterial</li><li class="libreak">Igensättningsövervakning som igensättningsidikator på filtret:<br /> - Visuell<br /> - Elektrisk<br /> - Visuell-elektrisk</li><li class="libreak">Självventilerande filter</li><li class="libreak">Veckade filterelement med stor filteryta (Chemicron® metallfibernät och stålnät)</li><li class="libreak">Återanvändningsbara filterelement sparar kostnader för avfallshantering och ersättning<br /></li></ul>
Produktkategori
BIERIs flödesstyrventiler passar för tryck på upp till 700 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Tillgängliga i storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
7.522377
0
Resultat
i kategori
Ämnen & Lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Är din fil inte listad?
Till vårt nedladdnings- och mediecenter