WV700-6-3/3-G3-HF-V-C*00
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3679376
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
Typ, manuell förbikoppling | Dold manuell förbikoppling |
---|---|
Modell | Standard |
Manuell förbikoppling | Ja |
Funktion | 3/3 riktningsventil |
Aktivering | Manuell |
Spoldesign | 0 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktserie | WV700-6-3/3-G3 |
Anslutningstyp | Utan spole |
Spole | Utan spole |
Funktion | Tallriksventil |
Nom. storlek | 6 |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Typ av installation | Övrig |
Tätningsmaterial | FKM |
Artikelnummer, spole | - |
Design | Blockmonterad |