RSM12121-01-C-N-5-M240V

Artikelnummer
3673442
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
Lösning 40
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 5
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12121
Qmax-ventiler [l/min] 140
Produktserie RSM12121
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 120 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 140
Tryckinställningsområde [bar] 120 - 240
Nom. storlek 12
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RSM12121 Counter Balance Valve
Produktbroschyr SV

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Produktbroschyr EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)