RSM10121-01-C-N-3-L240V

Artikelnummer
3673299
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
Lösning 60
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 3
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 10121
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie RSM10121
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 27 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 60
Tryckinställningsområde [bar] 120 - 240
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbroschyr SV

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbroschyr EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)