DZM12131PE-01-C-N-230V

Artikelnummer
3658413
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
Extra funktion Med avlastningsanslutning
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Trycksekvensventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12131
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktserie DZM12131PE
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 350
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 200
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 230
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DZM12131PE-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3658413
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbroschyr SV

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbroschyr EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)