PPV100-71-FR09-22A4-K-1080-4605 *

Artikelnummer
3646776
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
Genomdrivning Enkel pump
Portar SAE, BSPF/metrisk
Position, portar 1 Axial
Styrenhet Effektreglering
Tätningar Viton
Skaft SAE CC fastkilad axel
Monteringsfläns SAE C monteringsfläns 4-håls
Rotationsriktning Medurs rotation
Förskjutning 71
Inställningsintervall Utan
Storlek PPV100