PPV100-56-FR09-30A4-K-1080-4605 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3646763
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Portar | SAE, BSPF/metrisk |
Position, portar 1 | Axial |
Styrenhet | Effektreglering |
Tätningar | Viton |
Skaft | SAE C fastkilad axel |
Monteringsfläns | SAE C monteringsfläns 4-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 56 |
Inställningsintervall | Utan |
Storlek | PPV100 |