WKH10V/14-01-C-N-070

Artikelnummer
3633166
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie WKH10V/14-01
Kavitet FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie WKH10V/14
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 15 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 40
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 40
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WKH10V/14-01-C-N-070
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3633166
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WKH10V/14 2/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr SV

(0.22 MB)

WKH10V/14 2/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr EN

(0.22 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)