PPV103-10-FR07-K-1280-4205 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3600237
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Portar | BSPF-gänga |
Position, portar 1 | Radial+axial |
Styrenhet | Tryckred. ventil m. fjärrkontroll |
Tätningar | NBR |
Skaft | SAE AB fastkilad axel |
Monteringsfläns | SAE A monteringsfläns 2-hål |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 10 |
Inställningsintervall | Utan |
Storlek | PPV103 |