4WMH 6 J 01/V

Artikelnummer
3591057
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Manuell
Ventilserie 4WMH 6 J
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 75
Produktserie 4WMH 6 J
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 75
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 75
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning 4WMH 6 J 01/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3591057
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)