WSM06020Y-70M-C-N-0

Artikelnummer
3590845
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
Modell Direktverkande
Typ, manuell förbikoppling Tryck manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020Y-70
Spoldesign 40-1836
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 3
Produktserie WSM06020Y-70
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 3
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 3
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning WSM06020Y-70M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3590845
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM06020Y-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.24 MB)

WSM06020Y-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.24 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)