WSM20121V-01-C-N-24DG

Artikelnummer
3588176
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM20121V-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 20121
Qmax-ventiler [l/min] 350
Produktserie WSM20121V
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 420
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 17.5 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 17.5 - 350
Nom. storlek 20
Obejktbeteckning WSM20121V-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3588176
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)