PPV102-280-10NRS-4L00-8200 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3575105
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Portar | SAE, metrisk gänga |
Position, portar 1 | Radial |
Styrenhet | Lastavkänningskontroll |
Tätningar | NBR, WDR-Viton |
Skaft | ISO fastkilad axel Ø 55 mm |
Monteringsfläns | ISO monteringsfläns Ø 200 4-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 280 |
Inställningsintervall | Utan |
Storlek | PPV102 |