PPV102-63-10NRS-4L00-8200 *

Artikelnummer
3575082
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
Genomdrivning Enkel pump
Portar SAE, metrisk gänga
Position, portar 1 Radial
Styrenhet Lastavkänningskontroll
Tätningar NBR, WDR-Viton
Skaft ISO fastkilad axel Ø 32 mm
Monteringsfläns ISO monteringsfläns Ø 125 4-håls
Rotationsriktning Medurs rotation
Förskjutning 63
Inställningsintervall Utan
Storlek PPV102