HRVMS 3 R 268-279/276 ST
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3559057
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
Ackumulatortyp | SN360…C |
---|---|
Föredragna modeller | Nej |
Band ø - D [mm] | 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 |
Isolering av bandklämma | Med isolering |
Bandbredd [mm] | 30 |
Version med/version utan stöd | Med stöd |
Rak/rundad version | Rundad |