PPV102-112-10NRS-4000-5200 *

Artikelnummer
3553051
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
Genomdrivning Enkel pump
Portar SAE, metrisk gänga
Position, portar 1 Radial
Styrenhet Tryckred. ventil
Tätningar NBR, WDR-Viton
Skaft ISO fastkilad axel Ø 40 mm
Monteringsfläns ISO monteringsfläns Ø 160 4-håls
Rotationsriktning Medurs rotation
Förskjutning 112
Inställningsintervall Utan
Storlek PPV102