ZW-DM06-01-PT 35V- V

Artikelnummer
3552169
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Positionsventil Tryck vid P
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 50
Produktserie ZW-DM06
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 3 - 280
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 50
Tryckinställningsområde [bar] 3 - 35
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning ZW-DM06-01-PT 35V- V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3552169
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr SV

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)