CX DBV-20-040-G1-F-H-EK

Artikelnummer
3547509
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
Modellkod CX CX DBV
Förslutning, statisk FPM
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] 14.1
Höljets material CX Rostfritt stål V2A / 1.4305
Anslutningsstorlek CX G 1
Nominell storlek DN CX 20
Nominellt tryck – CX 3-40 bar
CX-serien 2/2-vägs
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbroschyr SV

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbroschyr EN

(2.69 MB)